Soluciones de fabricación y soldadura de PPE

Aportar un rendimiento comprobado y una tecnología versátil de soldadura de plásticos a la fabricación y producción de PPE.

Satisfacer la necesidad de producción de PPE de alta calidad

Cuando los fabricantes de PPE necesitan grandes volúmenes de producción de PPE no hilado, acuden a la tecnología de Branson para obtener velocidades de proceso altas y resultados repetibles. Nuestro proceso de soldadura por ultrasonido puede cortar, soldar y unir textiles no hilados a velocidades excepcionales. Reemplaza los procesos tradicionales de aguja e hilo que pueden dejar algún orificio en la máscara, lo que provoca una posible exposición al patógeno. Los ultrasonidos permiten que la producción de PPE sea fácil de escalar e implementar, desde bancos de trabajo hasta líneas de proceso completamente automatizadas.

Aplicaciones de la producción de PPE

c028-n95-ffp2

Adhesivo de alta integridad para respiradores N95/FFP2

Para protegerse contra patógenos infecciosos, los trabajadores de primera línea confían en los respiradores N95 fabricados con textiles no hilados multicapa. Los equipos ultrasónicos de Branson crean estos laminados cortando y uniendo múltiples capas de textiles no hilados hilvanados con una capa intermedia de material cargado o activo. Los ultrasonidos cortan y cosen los contornos de las mascarillas y fijan el lazo para la cabeza, las correas o perforan orificios con refuerzos para las bandas elásticas.  

Productos destacados

upgades image ppe page

Actualizaciones para optimizar la producción

Los fabricantes experimentan prestaciones de soldadura deficientes, inactividad, sobrecalentamiento, rendimientos deficientes, tiempos de ciclo lentos. Emerson ofrece evaluaciones de rendimiento in situ, resolución de problemas y servicios de actualización para casi cualquier marca de soldadora ultrasónica. Después de la revisión y diagnóstico del diseño del equipo in situ, nuestros expertos pueden recomendar e implementar actualizaciones compatibles que aumenten la producción de sus bienes de capital, mejoren la calidad del producto, aumenten la rentabilidad y mantengan su proceso de producción funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana

video-media
Branson GSX E-1 Ultrasonic Welder

Videos y contenido multimedia