Soldadura de plásticos por láser

Las soluciones y la tecnología de soldadura de plásticos por láser ofrecen las uniones más pulcras, precisas y libres de rebabas.

¿Qué es la soldadura por láser?

La soldadura de plástico por láser incluye procesos de unión sin partículas que ofrecen una estética excepcional y libertad de diseño. Las soldaduras por láser suaves no emplean fricción ni vibración y son ideales para cualquier pieza simple o contorneada en 3D que requiera uniones pulcras y precisas. Emerson proporciona dos tipos de procesos de soldadura por láser Branson: Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr®) o cuasi-simultáneo, que proporcionan escalabilidad, ciclos de producción rápidos y alta productividad en una extensa variedad de aplicaciones.

Cómo funciona la soldadura por láser

Fallback image

Ventajas de la soldadura por láser

Los procesos de soldadura de plásticos por láser son versátiles, pueden unir muchos plásticos diferentes y son excelentes para aplicaciones de alto valor que requieren uniones estéticas y tiempos de ciclo rápidos. Se adaptan a piezas con formas complejas, deformaciones o defectos menores y componentes premontados. Dado que no hay movimiento ni vibración durante el ciclo de soldadura, las soldaduras por láser se pueden utilizar para unir piezas con componentes preensamblados, lo que incluye dispositivos médicos, electrónica o ensamblajes de automoción.

Soldadoras por láser por infrarrojos de transmisión simultánea

Fallback image

Soldadora láser serie GLX-1 Branson™

La soldadora láser Branson GLX-1 es compatible con la necesidad de fabricar grandes piezas de plástico, además de la creciente demanda de la industria en cuanto a la automatización y las capacidades de IIoT (Industria 4.0). La GLX-1 utiliza Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) avanzada que ofrece una mayor libertad de diseño y un mayor rendimiento de producción, además de una soldadura de resistencia y calidad superiores con una velocidad y un desempeño excepcionales.

Videos

 

 

video-media
Branson High Speed Laser Welding