La soldadura ultrasónica es un proceso de estado sólido que crea enlaces metalúrgicos mediante fricción para metales ferrosos y no ferrosos. Los sistemas y máquinas de soldadura de metales ultrasónica son ideales para soldar metales no ferrosos y cumplir las demandas de producción de las marcas de consumo y OEM en los sectores de la industria automotriz, de HVAC y de electrónica. Los procesos rentables eliminan la necesidad de contaminantes o materiales agregados como agentes de flujo, soldadores, solventes o conectores de engarce, reduciendo los costos de materiales.
Con pruebas exhaustivas de los materiales y una red global de laboratorios, nuestras soldaduras de metales por ultrasonido usan la tecnología más reciente para generar uniones estables que pueden soportar condiciones adversas.
Durante décadas se ha utilizado la energía por ultrasonido para unir materiales de metal. En la soldadura de metales por ultrasonido, se han unido materiales diferentes sin el uso de corriente eléctrica o calor aplicado que pase a través de los componentes.
La energía de ultrasonido puede soldar a través de contaminantes para crear un sellado limpio al mismo tiempo que proporciona un control y calidad mejorados. Para lograr un sello de alta calidad, una parte se retiene fija mientras que la segunda parte se comprime debajo de un sonotrodo. El material llega a un estado plástico donde las moléculas se mezclan entre las dos partes, uniendo los materiales.
La Ultraweld MWX-100 es la soldadora por puntos más versátil disponible y ofrece los niveles más altos de flexibilidad, eficiencia y economía. Se le pueden añadir herramientas fácilmente para una amplia variedad de aplicaciones de soldadura de metales no ferrosos. Es ideal para soldaduras de precisión en montajes delicados de metales no ferrosos de calibre más pequeño, como baterías, celdas fotovoltaicas, sistemas de bolsas de aire de automóviles, capacitores y otros componentes críticos.
La Branson GMX-W1 une a los cables de forma confiable y rápida al mismo tiempo que brinda una maniobrabilidad máxima. La HMI es fácil de usar y cuenta con un diseño portátil y ergonómico que facilita su uso como un sistema en línea o de mesa. Este producto está diseñado para un mazo de cables de cobre, aunque existe la posibilidad de usar otros materiales luego de pruebas y calificación.
Los sistemas ultrasónicos Ultraseal sellan herméticamente tubos de cobre y de aluminio. Una operación de un solo paso engarza, sella y corta tubos cargados en menos de un segundo. Los sistemas están equipados para automatizarse a altos niveles de eficiencia y productividad.