La tecnología de remachado en caliente de Branson permite unir componentes a una moldura de plástico. El proceso de remachado une materiales sin necesidad de vibración. Como resultado, no hay ningún daño cosmético a las superficies clase A. El remachado en caliente Branson es una solución ideal para industrias que requieren la unión de piezas delicadas de plástico, como industria automotriz, electrónica y médica.
El remachado en caliente, también conocido como estampado térmico es el proceso de unir dos materiales distintos. En el remachado en caliente utilizamos calentamiento y enfriamiento local para elevar la temperatura de los componentes de plástico y permitir que el plástico se vuelva a formar. Esta nueva forma se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones.
Las aplicaciones van desde refuerzos de plástico remachado en caliente para ensamblado de paneles de puertas de vehículos hasta unir PCB a alojamientos plásticos. Los beneficios de esta técnica incluyen: sin daños por vibración, ninguna partícula, la capacidad de remachar aplicaciones con revestimiento metalizado y la capacidad de remachar en áreas de acceso difícil o restringidas.
La plataforma GPX PulseStaker de Branson es una tecnología de remachado en caliente que proporciona calentamiento y enfriamiento instantáneos. PulseStaker es garantía de calidad en sus productos, con altos niveles de seguridad y la posibilidad de obtener un importante ahorro de energía. La tecnología PulseStaker se puede implementar con diferentes niveles de sofisticación según las necesidades del cliente.