Branson es líder mundial en el diseño, el desarrollo y la fabricación de tecnologías de unión de plástico y metal. A través de la mejor práctica industrial del análisis de elemento finito, nuestros ingenieros analizan los factores más críticos para diseñar herramientas con la mejor combinación posible de propiedades mecánicas y acústicas.
Para las aplicaciones de herramental más acústico, estos sonotrodos estándares de Branson pueden incorporarse exitosamente (listos para usar) sin necesidad de hacer modificaciones. Están disponibles en las siguientes configuraciones: escalonada, catenoidal, exponencial, rectangular o "de barra", circular (sólida o hueca), más sonotrodos tapados con puntas roscadas.
En nuestro proceso patentado de soldadura por láser, la energía láser pasa a través de un componente plástico y es absorbida por un segundo componente que calienta y derrite al mismo tiempo. Al aplicarse una fuerza, las partes se unen. Se usa para aplicaciones de alto volumen y para permitir un diseño de partes más flexible.
La tecnología de vibración pura combina los procesos de soldadura infrarroja y por vibración, y ofrece más opciones y aplicaciones para un diseño de unión de moldeo inteligente para partes en 3D y más. La innovadora tecnología de Branson incorpora precalentamiento infrarrojo de banda ancha localizado en las herramientas de soldadura por vibración.
Además de ultrasónica, láser y CIT, Branson ofrece herramientas para otras tecnologías de unión para sus necesidades de aplicación, incluyendo: