Corte ultrasónico

Tecnología de corte ultrasónico que ofrece un desempeño superior en la presentación, la velocidad de procesamiento, la limpieza y los periodos de inactividad.

Soluciones de corte de precisión para un procesamiento más rápido

Ya sea que necesite sellar empaques, procesar textiles no hilados, cortar láminas de material o cualquier otra aplicación, el ultrasonido es la solución. El ultrasonido elimina los productos de consumo, ofrece velocidades más rápidas, reduce los residuos y disminuye el consumo de energía al utilizar cuchillas vibradoras de alta frecuencia que no se adhieren a los alimentos, goma y películas plásticas, lo que prolonga la vida útil del herramental.

Áreas de especialización

ultrasonic cutting of meat rolled cheese

Corte de alimentos

La tecnología de corte ultrasónico de alimentos va más allá de los límites de los sistemas de corte convencionales gracias al uso de una cuchilla vibratoria en lugar de una cuchilla estática. Nuestra profunda experiencia abarca alimentos blandos, duros, calientes, congelados y con múltiples capas, e incluye productos de panadería, productos cárnicos, lácteos, verduras y pastelería. 

Fallback image

Corte de goma

Con el corte ultrasónico, la experiencia y los conocimientos en aplicaciones de Branson no tienen igual en la industria de la goma. Específicamente, nos diferencia nuestra capacidad para utilizar análisis de elementos finitos (FEA) a cargo de ingenieros capacitados para analizar los factores más críticos durante el proceso de desarrollo de herramientas acústicas nos diferencia.

video-media
Mike Mediana explains 30-kHz Branson Ultrasonic Cutter at Pack Expo