Sonificadores

Obtenga un control avanzado sobre el procesamiento de muestras con los sonificadores SFX de Bransonic.

El poder de los disruptores celulares y homogeneizadores avanzados

Acceda a las capacidades de procesamiento de muestras más avanzadas en su laboratorio con la serie SFX de los sonificadores de Branson. Desde 1960, los sonificadores Bransonic han establecido estándares industriales de laboratorio para desgasificación de líquidos, aceleración de reacciones químicas, preparación de liposomas y realización de investigaciones del genoma. Y ahora, por primera vez, puede especificar la cantidad de energía exacta que aplicará en su experimento. De esta manera, se controla una variable crítica no disponible con ninguna otra tecnología de alteración ultrasónica de líquidos.

Modelos de sonificadores

Fallback image

SONIFICADORES SFX 150

Los disruptores celulares/homogeneizadores ultrasónicos Branson Sonifier® son unidades versátiles de laboratorio adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de procesamiento de líquidos