Los limpiadores ultrasónicos se basan en la generación de ondas sonoras de alta frecuencia para separar los contaminantes de los equipos delicados, lo que se traduce en un nivel extremadamente alto de limpieza que se requiere para los dispositivos médicos, equipos de laboratorio y componentes electrónicos utilizados en muchas aplicaciones aeroespaciales e industriales. Con nuestra tecnología Branson de eficacia comprobada con en el tiempo, Emerson ofrece soluciones estándar, personalizadas y totalmente automatizadas para una limpieza de precisión rápida y rentable.
Nuestro laboratorio de limpieza de precisión está bien equipado para proporcionarle mediciones de limpieza precisas, utilizando métodos como cromatografía de gases para caracterizar residuos orgánicos, y análisis gravimétrico para ayudarle a determinar si las piezas están limpias. Al aplicar la tecnología y la experiencia de Branson, los expertos de Emerson pueden recomendar la combinación adecuada de equipos y procesos para cumplir de manera rentable con su objetivo de limpieza.
Benchmark es el sistema acuoso ultrasónico insignia de Branson, la culminación tras más de 60 años de experiencia. Mucho más que un simple equipo, Benchmark es una solución de procesos personalizada para satisfacer sus necesidades de limpieza de precisión.
El generador ultrasónico Branson GCX ofrece la gama completa de funciones para cumplir una amplia variedad de requisitos de limpieza de precisión. El GCX se usa en un tanque de limpieza simple o en un sistema de limpieza completamente integrado para brindar una limpieza precisa de manera rápida, consistente y rentable.