Generador ultrasónico Branson GCX

El generador ultrasónico Branson GCX ofrece la gama completa de funciones para cumplir una amplia variedad de requisitos de limpieza de precisión. El GCX se usa en un tanque de limpieza simple o en un sistema de limpieza completamente integrado para brindar una limpieza precisa de manera rápida, consistente y rentable.
Fallback image

Especificaciones

    Configuración de elementos:  6, 12, 18, 24, 36, 48

    Voltaje de entrada:  110 V, 208/230 V

    Potencia nominal de salida: 50 vatios por elemento

    Frecuencia de salida:  25 kHz, 40 kHz, 80 kHz, 120 kHz, 170 kHz

    Dimensiones:  13.2 in de ancho x 19.1 in de profundidad x 5.7 in de alto