La soldadura de plástico por vibración es una tecnología energéticamente eficiente que optimiza la productividad en las líneas de ensamblaje. Es ideal para unir grandes piezas plásticas, áreas intrincadas, objetos multiplano y superficies curvas de diferentes formas, y es una tecnología común en la automoción, la producción de electrodomésticos y otras industrias. La nueva Tecnología de vibración pura (CVT) de Branson de Emerson crea soladuras más limpias con menos destellos y partículas que nunca antes.
La soldadura por vibración es una solución de unión capaz de soldar piezas complejas, de formas irregulares o grandes. La soldadura por vibración usa la energía térmica generada cuando una pieza se mantiene fija mientras la otra se mueve con un movimiento lineal de vaivén. El calor generado inicia una fundición controlable en la interfaz de las partes. La soldadura por vibración requiere que la interfaz de la parte acomode el movimiento relativo inherente en el proceso.