Para mantener el liderazgo en la tecnología y el montaje de baterías de iones de litio, los fabricantes de baterías de litio necesitan socios que puedan ofrecer conocimientos líderes en el mercado, soluciones innovadoras y un soporte global constante. Es por ello que los principales diseñadores y fabricantes de baterías siguen confiando en la tecnología de soldadura de metales por ultrasonido Branson de Emerson. Desde el desarrollo de aplicaciones hasta el lanzamiento del producto, Emerson ofrece soluciones que transforman los diseños de baterías de iones de litio de última generación en productos comerciales avanzados.
La energía ultrasónica se ha usado para unir los termoplásticos durante más de 70 años. Con frecuencia se elige este método cuando las piezas son demasiado complejas o costosas para moldearse en una sola pieza.
En la soldadura ultrasónica de plásticos, el sonotrodo transfiere un movimiento vibratorio a la pieza (amplitud). Las vibraciones se desplazan por medio de la pieza y generan fricción en la interfaz entre las piezas. Creando calor y luego fundiéndose. Cuando se enfría, se forma una soldadura.
Polaris Core y Advanced son dos opciones de actuadores neumáticos que se pueden seleccionar para crear un sistema Polaris configurable ideal para su aplicación y entorno de fabricación. Con la plataforma de soldadura ultrasónica Polaris de Branson, los fabricantes disponen de un enfoque más flexible, escalable y controlable para unir componentes. Los actuadores Polaris se pueden adaptar como sistemas de automatización o como sistemas completos independientes. Combine su actuador y fuente de alimentación ideales con un paquete configurable para ampliar aún más la funcionalidad y adaptar el sistema a su aplicación.
Polaris Core y Advanced son dos opciones de actuadores neumáticos que se pueden seleccionar para crear un sistema Polaris configurable ideal para su aplicación y entorno de fabricación. Con la plataforma de soldadura ultrasónica Polaris de Branson, los fabricantes disponen de un enfoque más flexible, escalable y controlable para unir componentes. Los actuadores Polaris se pueden adaptar como sistemas de automatización o como sistemas completos independientes. Combine su actuador y fuente de alimentación ideales con un paquete configurable para ampliar aún más la funcionalidad y adaptar el sistema a su aplicación.
Este sistema de montaje de plásticos autocontenido combina un módulo de fuente de alimentación, controles del proceso, soporte y actuador en una unidad compacta para ahorrar espacio. Este sistema está diseñado para facilitar la instalación, brindar un funcionamiento simplificado y reubicarlo fácilmente dentro de una planta. Perfecto para un entorno de laboratorio o para los requisitos de producción de menor volumen. Disponible en 20 kHz y con niveles de potencia de 1,25, 2,5 y 4,0 kW.
La familia DCX de fuentes de alimentación de automatización es lo más reciente en tecnología ultrasónica para fuentes de alimentación y control de procesos continuo. El circuito patentado brinda beneficios significativos en desempeño y consistencia, al ofrecer una mayor productividad y calidad de soldaduras. Las funciones avanzadas incluyen modo energía, interfaz web para control remoto, protección de contraseña, límites de calidad de soldadura y un puerto fieldbus EtherNet/IP para control mediante controlador lógico programable (PLC) o en una red para control distribuido en tiempo real.
Los sistemas LPX son para aplicaciones de soldadura portátiles que requieren 550 vatios o menos. La LPX ofrece modo continuo, modo tiempo y modo energía y cuenta con una manija montada en la parte trasera para fácil transporte. Disponible en 20, 30 y 40 kHz, con niveles de potencia que van de 150 a 550 vatios.
El sistema rotativo de ensamble por ultrasonido Serie 40 de Branson es un sistema duradero de ensamble semiautomático que incluye un indexador de precisión Camco® con una platina dial de aluminio, controles neumáticos, interfaz del operador con pantalla táctil y una soldadora ajustable, montado en una mesa Blanchard conectada a tierra. Estos sistemas completamente configurables para satisfacer necesidades específicas se pueden conectar con sistemas de carga y descarga automática, mecanismos de sujeción o posicionamiento de piezas, y puertos de expulsión por aire, según sea necesario.