Fuentes de alimentación para automatización serie DCX de Branson

La familia DCX de fuentes de alimentación de automatización es lo más reciente en tecnología ultrasónica para fuentes de alimentación y control de procesos continuo. El circuito patentado brinda beneficios significativos en desempeño y consistencia, al ofrecer una mayor productividad y calidad de soldaduras. Las funciones avanzadas incluyen modo energía, interfaz web para control remoto, protección de contraseña, límites de calidad de soldadura y un puerto fieldbus EtherNet/IP para control mediante controlador lógico programable (PLC) o en una red para control distribuido en tiempo real.
Branson DCX Series Automation Power Supplies

Especificaciones

    Interfaz de datos: USB, Ethernet, EtherNet/IP, Profinet

    Frecuencia: 20, 30, 40 kHz

    Potencia de salida: 0.4 kW, 0.75 kW, 0.8 kW, 1.25 kW, 1.5 kW, 2.5 kW, 4.0 kW

     Modos de soldadura: tiempo, energía