Cada aplicación de soldadura para telas y textiles no tejidos es diferente y requiere una comprensión profunda del desafío, además de la tecnología necesaria para resolverlo. Nuestras soluciones de soldadura ultrasónica para telas y textiles ofrecen un bajo consumo energético y eliminan la necesidad de materias primas como el pegamento, clips o hilos. Desde productos médicos desechables hasta pañales descartables, piense que su problema en aplicaciones para textiles ya está resuelto.
La tecnología por ultrasonido para textiles es adecuada para productos médicos profesionales, como batas resistentes a contaminantes, barbijos y otros elementos de tela no tejida que se utilizan en instalaciones hospitalarias, en donde los pliegues y las costuras deben estar perfectamente realizados para cumplir con las normas. Nuestras opciones de baja frecuencia para soldaduras de alta velocidad y de difícil unión nos permiten unir toallas medicadas en varias capas que contienen químicos medicinales, y así lograr mejores limpiezas y características de pureza mayores.
Nuestra experiencia en soldadura para textiles abarca una amplia selección de productos de consumo. Ofrecemos opciones de baja frecuencia para elementos como pañales diseñados para niños y adultos. Otros productos, como cubrecolchones, trapeadores absorbentes para el hogar, cubiertas para asientos de autos y bolsas de filtro a prueba de fugas, se benefician de la tecnología por ultrasonido para crear sellados duraderos sin el uso de productos de consumo y sin riesgo de daños materiales.