Mantenga el equipo de laboratorio limpio y libre de contaminantes con las lavadoras de limpieza ultrasónica. Los limpiadores de superficies serie CPX y M de Bransonic ofrecen características superiores de rendimiento confiable y uniforme. Los transductores industriales robustos con frecuencia de 40 kHz permiten tiempos de limpieza más cortos y eficientes. La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias que provocan resultados poco uniformes. Y el panel de control está situado encima del tanque de limpieza, lo que permite que la operación sea fácilmente accesible y protegida de los daños de la limpieza.
Las lavadoras ultrasónicas generan fluctuaciones de presión controladas, de magnitud alta en los líquidos que producen un procesamiento consistente en poco tiempo. Se usan para actividades de limpieza, procesamiento de muestras y preparación de muestras, como mezcla y homogenización, desintegración por medio de agente lisogénico celular, dispersión de partículas y disolución de sólidos.
Los transductores industriales robustos con frecuencia de 40 kHz permiten tiempos de limpieza más cortos y eficientes. La frecuencia de barrido elimina las ondas estacionarias que provocan resultados poco uniformes.
La nueva serie digital CPXH/CPX de limpiadores ultrasónicos Bransonic con tecnología de adaptación automática le ofrece calidad de limpieza líder en la industria, con más precisión de potencia y energía. Los limpiadores ultrasónicos Bransonic CPX ofrecen capacidades digitales de seguimiento de energía para adaptarse a cargas livianas o pesadas, control de potencia alto/bajo y modo de apagado automático. El período de desgasificación hasta de 99 minutos le permite hacer aplicaciones además de la limpieza, como preparación de muestras.