Actuadores Polaris de Branson

Polaris Core y Advanced son dos opciones de actuadores neumáticos que se pueden seleccionar para crear un sistema Polaris configurable ideal para su aplicación y entorno de fabricación. Con la plataforma de soldadura ultrasónica Polaris de Branson, los fabricantes disponen de un enfoque más flexible, escalable y controlable para unir componentes. Los actuadores Polaris se pueden adaptar como sistemas de automatización o como sistemas completos independientes. Combine su actuador y fuente de alimentación ideales con un paquete configurable para ampliar aún más la funcionalidad y adaptar el sistema a su aplicación.

Fuentes de alimentación Polaris: haga clic aquí para obtener más información
The Polaris Core & Advanced are pneumatic actuator options designed for the Polaris Ultrasonic Welding System.

Especificaciones

    Actuador: neumático

    Modos de soldadura: tiempo, energía, potencia, detección de tierra, distancia absoluta y distancia de colapso

    Tamaño del cilindro: 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm

    Interfaz de usuario: pantalla táctil local, HMI de PC

    Conectividad: Ethernet industrial, OPC UA, Ethernet, E/S de usuario

    Fuentes de alimentación compatibles: Polaris P2100 y Polaris 2200