Fuentes de alimentación Polaris de Branson

Las fuentes de alimentación Polaris P2100 y P2200 de Branson ofrecen un rendimiento, control y capacidad de configuración inigualables para lograr soldaduras confiables y de calidad en todas las aplicaciones. La fuente de alimentación incluye las configuraciones y los modos de soldadura más avanzados de Branson, incluidos los modos de energía, distancia, pico de potencia y tiempo. La fuente de alimentación Polaris mejorada permite un mayor rendimiento y menos tiempo de inactividad de la máquina. Se adapta perfectamente a su entorno de fabricación automatizado con un tamaño reducido, conectividad flexible y opciones de control remoto. Configure la fuente de alimentación con un actuador Polaris para cumplir con los requisitos de su aplicación, reducir el tiempo de comercialización de la empresa y mejorar el proceso de fabricación.

Actuadores Polaris: haga clic aquí para obtener más información
Branson's Polaris P2100 & P2200 power supplies offer unmatched performance, control, and configurablity for quality and reliable welds in every application.

Especificaciones

    Modos de soldadura: tiempo, energía, potencia, detección de tierra, distancia absoluta y distancia de colapso

    Frecuencia: 20, 30, 40 kHz

    Interfaz de usuario: pantalla táctil local, HMI de PC

    Potencia de salida: 0.8 kW, 1.25 kW, 1.5 kW, 2.5 kW, 4.0 kW

    Conectividad:  Ethernet industrial, OPC UA, Ethernet, E/S de usuario

    Actuadores compatibles: Polaris Manual, Polaris Electric