Empalme de cables Branson GMX-W1

La Branson GMX-W1 une a los cables de forma confiable y rápida al mismo tiempo que brinda una maniobrabilidad máxima. La HMI es fácil de usar y cuenta con un diseño portátil y ergonómico que facilita su uso como un sistema en línea o de mesa. Este producto está diseñado para un mazo de cables de cobre, aunque existe la posibilidad de usar otros materiales luego de pruebas y calificación.
Fallback image

Especificaciones

    Frecuencia: 20 kHz

    Potencia de salida: 4000 W

    Actuador: neumático

    Sistema de refrigeración: aire

    Tipo neumático: aire limpio y seco a 5.5 bar (80 psi)

    Característica especial: módulo de corte

    Interfaz de usuario: pantalla táctil capacitiva de 22 in

    Interfaz de datos: USB, Ethernet

    Alimentación de entrada: 200~230 V monofásica, 25 A máx.

    Dimensiones generales: 6.7in (ancho) x 7.9 in (alto) x 19.9 in (largo)