Soldadora láser serie GLX-1 Branson™

La soldadora láser Branson GLX-1 es compatible con la necesidad de fabricar grandes piezas de plástico, además de la creciente demanda de la industria en cuanto a la automatización y las capacidades de IIoT (Industria 4.0). La GLX-1 utiliza Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) avanzada que ofrece una mayor libertad de diseño y un mayor rendimiento de producción, además de una soldadura de resistencia y calidad superiores con una velocidad y un desempeño excepcionales.
Fallback image

Especificaciones

    Energía láser entregada a la línea de soldadura:  hasta 500 W

    Accionamiento:  servo (versión neumática opcional disponible a pedido)

    Protocolo de comunicación:  CANopen

    Control de fuerza:  circuito cerrado

    Rango de fuerza:  ultra bajo a alto

    Interfaz de datos:  opciones de OPC-UA, Ethernet/IP, USB