Microsoldadora ultrasónica 2000X Branson

Diseñada para espacios pequeños, el sistema de soldadura 2000X Micro 40 kHz está diseñado teniendo en cuenta una huella mínima del equipo. Ideal para ambientes automatizados donde múltiples soldadoras se deben montar a la par.
Branson2xMicroUltrasonicWelder

Especificaciones

    Actuador: neumático

    Tamaño del cilindro: 1.5

    Interfaz de datos: USB, Ethernet

    Frecuencia: 40 kHz

    Potencia de salida: 0.8 kW