Microactuador Branson 2000Xc

El microactuador Branson 2000Xc combina las soldaduras precisas y consistentes de alta calidad con los datos detallados, el tiempo rápido del ciclo y el control del proceso en un factor de forma compacto. El diseño del actuador está optimizado para aplicaciones de 40 kHz con ahorro de espacio en mesas de trabajo y automatización.
2XcMicroActuator

Especificaciones

    Actuador: neumático

    Nivel de control: aec

    Tamaño del cilindro: 40 mm

    Frecuencia: 40 kHz

    Potencia de salida: 0.8 kW

    Característica especial: configuraciones completamente electrónicas protegidas con contraseña. Factor de forma compacto

    Interfaz de usuario: pantalla táctil, LCD

    Modos de soldadura: Tiempo, energía, distancia, pico de potencia, detección de tierra