Soldadora ultrasónica 2000Xd de Branson

La soldadora 2000Xd incluye las configuraciones y los modos de soldado más avanzados de Branson, inclusive modos de energía, distancia, pico de potencia y tiempo. La amplitud digital, además de la obtención de perfiles de amplitud patentada de Branson, brinda el control necesario para aplicaciones críticas de ajuste fino. Las capacidades gráficas de monitorización de procesos y autodiagnóstico permiten la monitorización del proceso en tiempo real.
2000Xc Welding System; w/o monitor

Especificaciones

    Actuador: neumático

    Nivel de control: aed

    Tamaño del cilindro: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.25

    Interfaz de datos: USB, Ethernet

    Frecuencia: 15, 20, 30, 40 kHz

    Potencia de salida: 0.75 kW, 0.8 kW, 1.25 kW, 2.5 kW, 4.0 kW

    Interfaz de usuario: pantalla táctil, LCD

    Modos de soldadura: tiempo, energía, distancia, pico de potencia, detección de tierra