Soldadora ultrasónica 2000Xea Branson

Diseñada para cubrir una amplia gama de aplicaciones, la 2000Xea facilita las soldaduras en modo tiempo, modo pico de potencia y modo energía. Con control digital de amplitud con obtención de perfiles de amplitud patentada de Branson, la 2000Xea permite la optimización digital de la receta de soldadura.
Branson_2000Xea_Ultrasonic_Welder

Especificaciones

    Actuador: neumático

    Nivel de control: ae

    Tamaño del cilindro: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.25

    Interfaz de datos: USB, Ethernet

    Frecuencia: 15, 20, 30, 40 kHz

    Potencia de salida: 0.75 kW, 0.8 kW, 1.25 kW, 2.5 kW, 4.0 kW

    Interfaz de usuario: pantalla táctil, LCD

    Modos de soldadura: tiempo, energía, pico de potencia, detección de tierra