Soldadora ultrasónica Branson 2000Xt

La soldadora 2000Xt permite realizar soldaduras básicas en modo tiempo y modo pico de potencia. El kit de detección de tierra opcional facilita las aplicaciones de corte y sellado. El control de amplitud digital se usa para aplicaciones críticas con ajuste fino, mientras que la sintonización automática digital con memoria proporciona sintonización completamente automática y almacena la frecuencia del sonotrodo al finalizar cada soldadura.
Branson_2000Xt_Ultrasonic_Welder

Especificaciones

    Actuador: neumático

    Nivel de control: t

    Tamaño del cilindro: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.25

    Interfaz de datos: USB, Ethernet

    Frecuencia: 15, 20, 30, 40 kHz

    Potencia de salida: 0.75 kW, 0.8 kW, 1.25 kW, 2.5 kW, 4.0 kW

    Interfaz de usuario: pantalla táctil, LCD

    Modos de soldadura: tiempo, pico de potencia, detección de tierra