Controladores de conmutación de 4 frecuencias Branson GCX

Al utilizar el oscilador de 4 frecuencias Branson GCX y el controlador de conmutación de frecuencia, pueden seleccionarse y oscilar libremente 4 (o cualesquiera 3) frecuencias. La posibilidad de alternar entre las frecuencias hace que la limpieza ultrasónica sea muy eficiente y también puede usarse como dispositivo de evaluación de la limpieza.
Branson GCX 4-Frequency Switching Controllers

Especificaciones

    Configuración de elementos:  6, 12, 18 o 24

    Voltaje de entrada:  100 V~240 V ±10 %, o 208 V~230 V ±10 %

    Potencia de salida promedio:  40 W por elemento

    Frecuencia de salida:  3 niveles: 40 kHz/80 kHz/120 kHz u 80 kHz/120 kHz/170 kHz
                                        4 niveles: 40 kHz/80 kHz/120 kHz/170 kHz

    Dimensiones (mm):  320 (ancho) x 430 (profundidad) x 149 (alto)