Soldadora láser serie GLX-1.5 BRANSON™

La soldadora láser Branson GLX-1.5 es compatible con la necesidad de fabricar grandes piezas de plástico, además de la creciente demanda de la industria en cuanto a la automatización y las capacidades de IIoT (Industria 4.0). La GLX-1.5 usa Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) avanzada que ofrece una mayor libertad de diseño y un mayor rendimiento de producción, además de una soldadura de resistencia y calidad superiores con una velocidad y un desempeño excepcionales.
Fallback image

Especificaciones

    Velocidad máxima de la mesa elevadora:  500 mm/s

    Accionamiento:  servo

    Energía láser entregada a la línea de soldadura:  hasta 1000 W

    Protocolo de comunicación:  CANopen

    Sistema de refrigeración:  refrigeración por agua y aire

    Interfaz de datos:  USB, Ethernet