Soldadora láser serie GLX-3 Branson™

La soldadora láser Branson GLX-3 es compatible con la necesidad de fabricar grandes piezas de plástico, además de la creciente demanda de la industria en cuanto a la automatización y las capacidades de IIoT (Industria 4.0). La GLC-3 utiliza Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) avanzada que ofrece una mayor libertad de diseño y un mayor rendimiento de producción, además de una soldadura de resistencia y calidad superiores con una velocidad y un rendimiento excepcionales.
Fallback image

Especificaciones

    Velocidad máxima de la mesa elevadora: 500 mm/s

    Accionamiento: servo

   Energía láser entregada a la línea de soldadura: hasta 2000 W

    Protocolo de comunicación: CANopen

    Sistema de refrigeración: refrigeración por agua y aire

    Interfaz de datos: USB, Ethernet