Soldadora láser serie GLX-4 Branson™

La soldadora láser Branson GLX-4 es compatible con la necesidad de fabricar piezas de plástico de tamaño grade a extragrande, además de la creciente demanda de la industria en cuanto a la automatización y las capacidades de IIoT (Industria 4.0). La GLX-4 usa Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTlr®) avanzada que ofrece una mayor libertad de diseño y un mayor rendimiento de producción, además de una soldadura de resistencia y calidad superiores con una velocidad y un desempeño excepcionales.
Fallback image

Especificaciones

    Velocidad máxima de la mesa elevadora: 500 mm/s

    Accionamiento: servo

    Energía láser entregada a la línea de soldadura: hasta 5000 W

    Protocolo de comunicaciones: CANopen

    Sistema de refrigeración: refrigeración por agua y aire

    Interfaz de datos: USB, gateway de interfaz de datos (DIG) opcional