Serie GLX-AP y GLX-AS de Branson™

La demanda de automatización avanzada y eficiencia del sector de la producción va en aumento, y Branson está a la vanguardia con soluciones láser innovadoras. Le presentamos el GLX-AP y GLX-AS, diseñados para cubrir la creciente necesidad de automatización e Internet de las Cosas Industrial (IIoT) de la Industria 4.0. Estos sistemas avanzados facilitan la integración continua y la mejora de la productividad en entornos de producción modernos. La versión GLX automatizada administra eficientemente el proceso completo de soldadura mediante la combinación de fuerza de apriete y energía de soldadura, empleando la tecnología patentada de Branson Simultaneous Through Transmission Infrared (STTIr®). Disponibles con actuador Servo (GLX-AS) o actuador neumático (GLX-AP), estos sistemas aseguran confiabilidad en soldadura láser simultánea, están diseñados para funcionar como soluciones integradas en líneas de automatización complejas, empleando controladores de proceso de soldadura autónomos e independientes. La serie GLX, centrada en la precisión, elimina la vibración y el movimiento lineal, lo que reduce las partículas y ofrece soldaduras uniformes. La retroalimentación continua de los sensores de lazo cerrado mejora la calidad, la precisión y la coherencia de la soldadura. Optimizados para velocidad y alto rendimiento, estos sistemas integran el Banco Láser de Alta Potencia Branson para proporcionar un desempeño excepcional, estableciendo un nuevo estándar en soluciones de soldadura láser automatizada para industrias manufactureras
Branson Series GLX-AP, GLX-AS

Características

  • Integración perfecta: personalizado para procesos automatizados, el GLX-AP y GLX-AS combina fuerza de retención con energía de soldadura precisa, por lo que ofrece una confiabilidad inigualable en materia de soldadura láser simultánea.
  • Excelencia tecnológica: elija entre un servoactuador (GLX-AS) o un actuador neumático (GLX-AP) para obtener el rendimiento superior de la tecnología láser STTIr.
  • Ingeniería de precisión: la cantidad mínima de partículas y soldaduras homogéneas gracias a la tecnología patentada Simultaneous Through Transmission Infrared (STTIr®) de Branson.
  • Sistemas de retroalimentación avanzados: los sensores de circuito cerrado mejoran continuamente la precisión y uniformidad de la soldadura, lo que garantiza precisión y repetibilidad.
  • Sincronización de recetas de soldadura: capaz de sincronizar recetas de soldadura en varias unidades, con el accesorio adicional SIG.
  • Escalabilidad: admite el control de hasta 10 unidades de soldadura adicionales a través de HMI web.
  • Estandarización: utiliza el concepto de tecnología de automatización armonizada y estandarizada de Branson.
  • Acceso a información y análisis: fácil acceso a información y análisis del sistema a través de las capacidades OPC-UA y Fieldbus.
  • Rendimiento de alta velocidad: optimice su producción con el banco láser de alta potencia de Branson para obtener un rendimiento ágil y resultados superiores.
  • Funcionamiento manos libres e inalámbrico: ofrece una mayor flexibilidad a través de HMI web para la configuración y el ajuste de parámetros.
  • Descubra la opción de paquete médico GLX-1AS de Branson. Eleve sus procesos de producción con el paquete médico de servo GLX-AS de Branson, preparado para salas limpias según la norma ISO 8, mejoras para la industria alimenticia, servocomponentes de acero inoxidable, software conforme a la Parte 11 del Título 21 del CFR de la FDA y MDR 2017/745 de la UE, y servicios de red personalizables para la copia de seguridad y sincronización de máquinas, todo diseñado para garantizar una confiabilidad, seguridad y rendimiento sin igual