Soldadora de puntos por ultrasonido GMX-20DP de Branson

La soldadora de metales GMX-20DP de Branson está diseñada y construida para asegurar el grado más alto de confiabilidad y calidad de soldadura. El diseño mecánico único del modelo GMX-20DP permite una amplia gama de aplicaciones complejas, al mismo tiempo que ofrece altos niveles de precisión y control de procesos.
Fallback image

Especificaciones

    Dimensiones generales (actuador): 425 mm x 312 mm x 890 mm (16.7 in x 12.3 in x 35 in)

    Peso bruto: 140 kg (308 lb)

    Voltaje de funcionamiento: 220 V (4 kW), trifásico 480 V (5.5 kW)

    Requisito de suministro de aire:Mínimo 0.6 MPa, 87 psi

    Carrera máxima: 50 mm

    Carrera válida: 11-45 mm