Soldadora por puntos por ultrasonido Branson GMX-20MA

La GMX-20MA de Branson es una soldadora por puntos ultrasónica recientemente desarrollada con diseño mecánico robusto y monitorización precisa del proceso de soldadura. La GMX-20MA asegura una alta calidad y consistencia de soldadura, el desempeño superior que la tecnología de soldadura de metales por ultrasonido de Branson garantiza a nuestros clientes.
Fallback image

Especificaciones

    Dimensiones generales (solo el actuador): 425 x 329 x 750 (mm) (largo x ancho x alto)

    Peso bruto: 90 kg

    Voltaje de funcionamiento: 220 V (4 kW), trifásico 380 V (5.5 kW)

  Requisito de suministro de aire:Mínimo 0.6 MPa, 87 psi

    Carrera máxima: 50 mm

  Carrera válida: 11-45 mm

    Controlador de la fuente de alimentación: 2000 Xct