Soldadora de metales por ultrasonido Branson GMX-HP

La GMX-HP es un nuevo miembro del catálogo de productos de soldadura de metales por ultrasonido de Branson GMX. El exclusivo e innovador diseño mecánico y la fabricación de precisión otorgan a GMX-HP una capacidad de soldadura superior y una excelente calidad de soldadura para baterías de alta energía, grandes terminaciones de cables transversales y barras de distribución.
Fallback image

Especificaciones

    Dimensiones generales (solo el actuador): 613.6 x 510.25 x 978 (mm) (largo x ancho x alto)

    Peso bruto: 270 kg

    Voltaje de funcionamiento: 400-480 V (máx. 8 KW)

    Requisito de suministro de aire:Mínimo 0.6 MPa, 87 psi

    Carrera máxima: 100 mm

    Carrera válida: 20-95 mm