Soldadora por puntos Branson GMX-L20A

La soldadora de metal por ultrasonido Branson™ GMX-L20A está diseñada y construida para asegurar el grado más alto de confiabilidad y calidad de soldadura. La soldadura de metales por ultrasonido proporciona una mejor solución, desempeño superior, rendimiento optimizado y mantenimiento reducido.
Fallback image

Especificaciones

Actuador: neumático

Sistema de refrigeración: aire

Interfaz de datos: USB, Ethernet

Frecuencia: 20 kHz

Alimentación de entrada: 200-230 V, 50/60 Hz (para 4 kW); 260-528 V, 50/60 Hz, trifásico (para 5.5 kW)

Potencia de salida: 4000 W, 5500 W

Dimensiones generales: 283 mm x 260 mm x 468 mm (alto x ancho x largo; varía según el accesorio)

Tipo neumático: aire limpio y seco a 5.5 bar (80 psi)

Característica especial: protección con contraseña

Interfaz de usuario: pantalla táctil

Modos de soldadura: tiempo, energía