Soldadora por puntos por ultrasonido Branson GMX-Micro

La soldadora de puntos por ultrasonido GMX-Micro de Branson está diseñada y construida para asegurar el grado más alto de confiabilidad y calidad de soldadura. El diseño mecánico único del modelo GMX-Micro permite una amplia gama de aplicaciones complejas, al tiempo que ofrece altos niveles de velocidad, precisión y control del proceso.
Branson GMX-Micro Ultrasonic Spot Welder

Especificaciones

    Frecuencia: 20 KHz

    Aire comprimido: aire limpio y seco a 80 psi (5.5 bar)

    Voltaje de funcionamiento 4 kW: 200-230 V, 50-60 Hz, monofásico

    Valor de corriente 4 kW:25 amperios máx. a 200 V/fusible de 25 amperios

    Voltaje de funcionamiento 5.5 kW: 360-528 V, 50-60 Hz, trifásico

    Valor de corriente 5.5 kW:15 amperios máx. a 200 V/fusible de 20 amperios