Solutions de soudage et de fabrication d’EPI

Des performances éprouvées et une technologie polyvalente de soudage des plastiques au service de la fabrication et de la production d’EPI.

Répondre aux besoins de production d’EPI de haute qualité

Quand les fabricants d’EPI ont besoin de produire des ÉPI non tissés en grands volumes, ils se tournent vers la technologie Branson™ pour obtenir des vitesses de procédé élevées et un rendement reproductible. Les technologies de soudage des plastiques par ultrasons permettent de couper, de souder et d’assembler des matériaux non tissés à des vitesses exceptionnelles. Il remplace les procédés traditionnels à l’aiguille et au fil, qui peuvent laisser une fuite dans le masque, entraînant une exposition potentielle à des agents pathogènes. Les systèmes à ultrasons facilitent la mise à l’échelle et le déploiement de la production d’EPI, qu’il s’agisse de postes de travail ou de lignes de fabrication entièrement automatisées.

Applications de production d’EPI

c028-n95-ffp2

Assemblage de haute intégrité pour les masques de protection respiratoire N95/FFP2

Pour la protection contre les agents pathogènes infectieux, les personnels de première ligne utilisent des masques de protection respiratoire N95 fabriqués à partir de matériaux non tissés multicouches. L’équipement ultrasonique Branson crée ces produits stratifiés en coupant et en joignant plusieurs couches de matériaux non-tissés filés-liés avec une couche intermédiaire de fusion-soufflage ou une couche nanotechnologique de matériau chargé ou activé. Les ultrasons permettent de découper et de coudre les contours du masque et d’attacher la boucle de tête, les sangles, ou de percer des trous avec un renfort pour les bandes élastiques.  

Produits à découvrir

upgades image ppe page

Mises à niveau pour l’optimisation de la production

Les fabricants sont confrontés à des performances de soudage insuffisantes, des arrêts de production, des surchauffes, des rendements médiocres, des cycles lents. Emerson propose des évaluations de performance sur site, des services de dépannage et de mise à niveau pour pratiquement toutes les marques de machines à souder par ultrasons. Après un examen et un diagnostic de la conception des équipements sur site, nos experts peuvent recommander et mettre en œuvre des mises à niveau compatibles qui augmenteront le rendement de vos équipements, amélioreront la qualité des produits, augmenteront les rendements et permettront à votre processus de production de fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

video-media
Branson GSX E-1 Ultrasonic Welder

Vidéos et média