Pour rester à la pointe de la technologie et de l’assemblage des batteries lithium-ion, les fabricants de ces batteries ont besoin de partenaires capables de leur fournir des connaissances pointues sur le marché, des solutions innovantes et une assistance mondiale constante. C’est pourquoi les principaux concepteurs et fabricants de batteries continuent de faire confiance à la technologie Branson de soudage des métaux par ultrasons d’Emerson. Du développement de l’application au lancement du produit, Emerson fournit des solutions de soudage qui transforment les conceptions de batteries lithium-ion en produits commerciaux de pointe.
Depuis plus de 70 ans, l’énergie des ultrasons est utilisée pour assembler les thermoplastiques. Ce système est souvent choisi lorsque les pièces sont trop complexes ou trop chères pour être moulées en un seul morceau.
Lors du soudage par ultrasons des plastiques, un mouvement vibratoire sur la face de la sonotrode (amplitude) est transféré à la pièce. Les vibrations traversent la pièce et créent un frottement à l’interface entre les pièces. Le frottement crée de la chaleur, puis fait fondre l’interface. Une fois l’interface refroidie, une soudure s’est formée.
Les options Polaris Core & Advanced sont deux types d’actionneurs pneumatiques pouvant être sélectionnés afin de créer votre système Polaris configurable, idéal pour votre application et votre environnement de fabrication. La plate-forme de soudage par ultrasons Branson Polaris permet aux fabricants d’adopter une approche plus flexible, modulaire et maîtrisée pour l’assemblage des composants. Les actionneurs Polaris peuvent être utilisés soit comme systèmes d’automatisation, soit comme systèmes autonomes complets. Associez l’actionneur et l’alimentation électrique de votre choix à un ensemble configurable afin d’améliorer encore les fonctionnalités et d’adapter le système à votre application.
Les options Polaris Core & Advanced sont deux types d’actionneurs pneumatiques pouvant être sélectionnés afin de créer votre système Polaris configurable, idéal pour votre application et votre environnement de fabrication. La plate-forme de soudage par ultrasons Branson Polaris permet aux fabricants d’adopter une approche plus flexible, modulaire et maîtrisée pour l’assemblage des composants. Les actionneurs Polaris peuvent être utilisés soit comme systèmes d’automatisation, soit comme systèmes autonomes complets. Associez l’actionneur et l’alimentation électrique de votre choix à un ensemble configurable afin d’améliorer encore les fonctionnalités et d’adapter le système à votre application.
Ce système d’assemblage des plastiques autonome combine un module d’alimentation électrique, des commandes de procédé, un support, et un actionneur dans une unité compacte pour économiser l’espace. Ce système est conçu pour faciliter la configuration, simplifier les opérations et rendre plus facile le déplacement au sein d’une installation. Idéal pour les laboratoires ou les faibles volumes de production. Disponible en modèle 20 kHz et en niveaux de puissance 1,25, 2,5 et 4,0 kW.
La gamme de blocs d’alimentation d’automatisation Branson DCX offre la technologie d’alimentation à ultrasons la plus récente et un contrôle de procédé continu. Les circuits brevetés fournissent un grand avantage en termes de performances et d’uniformité, garantissant une plus grande productivité et un soudage de meilleure qualité. Les fonctionnalités avancées comprennent le mode énergie, une interface Web pour la commande à distance, la protection par mot de passe, les limites pour la qualité du soudage et un port de bus de terrain EtherNet/IP pour la commande à partir d’un automate programmable industriel ou sur un réseau pour la commande en temps réel.
Les systèmes LPX sont conçus pour les applications de soudage portatives requérant 550 watts ou moins. Le LPX offre les modes de contrôle continu, de durée et d’énergie, et comporte une poignée montée à l’arrière pour un transport aisé. Disponible en modèles 20, 30 et 40 kHz, avec des niveaux de puissance allant de 150 à 550 watts.
Le système d’assemblage à ultrasons rotatif Branson série 40 est un système d’assemblage semi-automatique durable doté d’une plaque-cadran en aluminium et d’un indexeur de précision Camco®, de commandes pneumatiques, d’une interface utilisateur à écran tactile et d’une machine à souder réglable sur un plateau de fond Blanchard. Entièrement configurables pour répondre à des besoins spécifiques, ces systèmes peuvent être équipés de systèmes automatiques de prélèvement et de mise en place, de mécanismes de serrage ou de positionnement de pièce et d’orifices d’éjection d’air selon les besoins.