Les nettoyeurs à ultrasons utilisent des ondes sonores à haute fréquence pour détacher efficacement les contaminants des surfaces des équipements délicats. Ce sont des outils essentiels pour obtenir un niveau de propreté extrêmement élevé dans divers domaines tels que les appareils médicaux, les équipements de laboratoire et les composants électroniques utilisés dans les applications aérospatiales et industrielles. Grâce à sa technologie Branson éprouvée, Emerson propose des solutions standard personnalisées et entièrement automatisées pour un nettoyage de précision rapide et économique.
Notre laboratoire de nettoyage de précision est parfaitement équipé pour vous fournir des mesures précises en matière de propreté. Nous utilisons des méthodes telles que la chromatographie en phase gazeuse pour définir les résidus organiques, ainsi qu'une analyse gravimétrique pour vous aider à déterminer le niveau de propreté de vos pièces. En s’appuyant sur la technologie et l’expérience de Branson, les experts d’Emerson peuvent recommander la bonne combinaison d’équipement et de procédé pour atteindre de manière rentable votre objectif de nettoyage.
Le système de nettoyage aqueux par ultrasons phare de Branson, l'aboutissement de plus de 60 ans d'expérience. Bien plus qu’une simple machine, la Benchmark est une solution de procédé adaptée à vos besoins de nettoyage de précision.
Le générateur ultrasonique GCX Branson présente une gamme complète de fonctionnalités permettant de répondre à une grande variété d’exigences de nettoyage de précision. Utilisé sur un bac de nettoyage simple ou dans un système de nettoyage complètement intégré, le GCX permet un nettoyage de grande précision, de manière rapide, uniforme et économique.