Bacs de nettoyage Bransonic

Faites confiance au leader du nettoyage par ultrasons dans les domaines de l’ergonomie, de la précision et du contrôle des expériences en laboratoire. 

Nettoyage par ultrasons : puissant, homogène et facile à utiliser

Maintenez l’équipement de votre laboratoire propre et exempt de contaminants grâce aux bacs de nettoyage par ultrasons. Les bacs de nettoyage Bransonic séries CPX et M offrent des performances supérieures pour un nettoyage par ultrasons fiable et homogène. Ils sont équipés de transducteurs industriels robustes d’une fréquence de 40 kHz pour des temps de nettoyage plus courts et plus efficaces. La fréquence modulée supprime les ondes stationnaires qui causent des résultats irréguliers. Le panneau de commande est placé au-dessus du bac de nettoyage, facilitant ainsi son utilisation, tout en le préservant des éclaboussures. 

Fonctionnement du Bransonic

Cover image, precision cleaning

Présentation du nettoyage par ultrasons

Les bacs par ultrasons génèrent des fluctuations de pression contrôlées et de grande amplitude dans les liquides qui produisent un traitement régulier dans un court laps de temps. Ils sont utilisés pour le nettoyage, le traitement et la préparation des échantillons, comme le mélange et l’homogénéisation, la lyse cellulaire, la dispersion des particules et la dissolution des solides.
 

Des transducteurs industriels robustes d’une fréquence de 40 kHz sont utilisés pour obtenir des temps de nettoyage plus courts et plus efficaces. La fréquence modulée supprime les ondes stationnaires qui causent des résultats irréguliers.

Bacs de nettoyage

Fallback image

BACS DE NETTOYAGE DE LA SÉRIE CPX

La nouvelle série numérique de bacs par ultrasons CPXH/CPX de Bransonic avec technologie auto-adaptative vous offre une qualité de nettoyage inégalée dans le secteur, et plus de précision sur la puissance et l’énergie. Le bac par ultrasons Bransonic CPX offre des fonctionnalités de suivi numérique de l’alimentation pour s’adapter aux différents conditions : charges légères ou lourdes, contrôle de la puissance élevée/basse et mode de veille. Avec une période de dégazage pouvant aller jusqu’à 99 minutes, vous pouvez exécuter aussi bien des opérations de nettoyage que des opérations de préparation des prélèvements.