Outillage sur mesure Branson

Pour optimiser votre procédé de soudage ou d’assemblage, faites confiance aux experts en outillage Branson.

Des outils pour tous vos besoins d’assemblage

Branson est le leader mondial dans les domaines de la conception, du développement et de la fabrication de technologies d’assemblage pour les plastiques et les métaux. En s’appuyant sur la méthode des éléments finis, nos ingénieurs analysent les facteurs essentiels pour concevoir un outillage avec la meilleure combinaison possible de propriétés acoustiques et mécaniques.

Avertisseurs sonores Branson pour outillage par ultrasons

Fallback image

AVERTISSEURS SONORES DE BASE

Pour la plupart des applications d’outillage acoustique, ces avertisseurs sonores standard Branson peuvent être incorporés directement (immédiatement disponibles) sans aucune modification. Ils sont disponibles dans les configurations suivantes : à épaulement, caténoïdaux, exponentiels, rectangulaires ou « barrés », circulaires (solides ou creux), plus cornes taraudées à pointe filetée. 

Outillage pour le soudage au laser

Dans notre procédé breveté de soudage au laser, l’énergie laser traverse un composant en plastique pour être ensuite absorbée par un second, ce qui fait fondre les deux composants simultanément. Les pièces sont soudées sous l’effet de l’application d’une force. Offrant une conception plus souple des pièces, ce procédé est utilisé dans des applications à fort volume.

Outillage pour la technologie de nettoyage par vibration (CVT)


La technologie de nettoyage par vibration combine les procédés par infrarouge et par vibration, offrant plus d’options et d’applications pour la réalisation de soudages intelligentes sur des pièces en 3D. Innovante, la technologie Branson incorpore le préchauffage infrarouge à bande large localisé dans l’outillage de soudage par vibration.

Spin welding c/u

Outillage pour autres techniques d’assemblage

Outre les technologies de soudage au laser et par ultrasons, Branson propose un outillage relatif à d’autres techniques d’assemblage pour les besoins de votre application, notamment :

  • Traitement thermique
  • Soudage par rotation
  • Soudage par infrarouge
  • Soudage au miroir
  • Soudage par vibration