Solutions de soudage pour l’assemblage automobile

Solutions de soudage des plastiques et des métaux pour la fabrication et l’assemblage de composants automobiles et de véhicules électriques

Défis de l’assemblage pour la fabrication de véhicules

Les constructeurs automobiles sont confrontés à une concurrence acharnée et à des exigences constantes en matière d’efficacité, de sécurité, de confort et de fiabilité. Les procédés d’assemblage automobile sont en constante évolution et intègrent désormais un éventail plus large que jamais de plastiques légers à hautes performances, de métaux, de capteurs compacts, de composants électroniques sophistiqués et de composants sous le capot ; leur assemblage présente un défi sans pareil. Les solutions de soudage et d’assemblage d’Emerson vous aident à relever chaque défi, partout, à tout moment, dans le monde entier.

Fallback image

Soutenir la production de véhicules électriques et les fabricants de composants

Pour gérer la production de véhicules électriques et autonomes, les fabricants ont besoin de partenaires comme Emerson, capables de développer et de soutenir des solutions d’assemblage leaders sur le marché. Nos solutions de soudage des métaux permettent d’assembler des blocs de batteries à forte densité énergétique et à charge rapide, ainsi que des câbles de charge de grande taille et des petits circuits d’alimentation, des faisceaux de câbles et des liaisons de données.  Parallèlement, les soudages de plastiques assemblent les composants de l’intérieur, les instruments, l’éclairage, les commandes et les capteurs essentiels à la sécurité, au fonctionnement et au confort.

Car headlight with copy space macro view. Led or xenon lamp. Closeup of modern prestigious car. 3d illustration.

Éclairage pour l’ambiance, le confort et la sécurité

Au-delà de la sécurité, l’éclairage joue un rôle grandissant dans la conception, le confort et la performance des véhicules. Les phares, les feux arrière et les barres de feux en plastique léger abritent des fonctions adaptatives commandées par des capteurs dans des formes élégantes et profilées. Les commandes, les lumières intérieures et d’ambiance s’intègrent parfaitement aux plastiques, aux panneaux et aux écrans. La combinaison de tous ces composants est assurée par les multiples solutions Branson de soudage, de rivetage, de laser et d’assemblage par vibration pour le métal et le plastique, proposées par Emerson.

 

Fallback image

Composants légers et élégants pour extérieurs automobiles

Les soudures de précision permettent d’assembler des composants légers et économes en carburant pour les voitures et les véhicules électriques à faible émission de carbone.   Le soudage des plastiques automobiles Branson permet de réaliser des contours nets et sans bavure pour les phares, les feux arrière et l’éclairage central. Il joint, scelle et protège les verres et les capteurs utilisés dans les régulateurs de vitesse adaptatifs, l’éclairage et les caméras. Nos soudures métalliques relient les circuits d’alimentation et de données essentiels pour les commandes du conducteur, les écrans du tableau de bord et la gestion du groupe motopropulseur.

Fallback image

Des approches de conception plus intelligentes pour l’assemblage des intérieurs

L’expérience de la conduite est plus qu’un mouvement, elle est une interaction avec les instruments et les jauges, les informations et le son, la sensation et le confort.  Les technologies d’assemblage automobile Branson intègrent des pièces, verres, interrupteurs, écrans tactiles, électronique, câblage, capteurs et raccordements de données/d’alimentation dans les commandes, l’éclairage, le confort et l’information. Du tableau de bord à la console, notre expertise en matière d’assemblage et de soudage permet de construire une expérience de conduite plus captivante, plus engageante et plus confortable.

Fallback image

Fabrication et assemblage des composants automobiles situés sous le capot

Les contrôles sous le capot des véhicules utilisent des matériaux plastiques et composites légers conçus pour résister à des températures élevées. Branson propose la plus large gamme de technologies de soudage des plastiques automobiles pour les coller de manière fiable :  par ultrasons à cycle rapide, technologie au laser sans particules, par infrarouge, par vibration, par rotation, à plaque chauffante etc.  Ces solutions permettent d’assembler des matériaux similaires et différents, en petites et grandes quantités, avec un contrôle et une régularité exceptionnels.

video-media
Développer les véhicules électriques au-delà des voitures de tourisme et des véhicules légers

Nous entendons tous les jours parler du passage du secteur automobile aux véhicules électriques, mais cela concerne principalement les véhicules légers.  Que signifie pour l’industrie manufacturière la croissance rapide des camions de poids moyen et lourd, des flottes commerciales telles que les autobus urbains, des machines industrielles et d’autres types de véhicules tels que les bateaux et les camping-cars ?