Sonificateurs

Bénéficiez d’un contrôle avancé sur la préparation des échantillons grâce aux sonificateurs Bransonic SFX.

La puissance des homogénéisateurs et désintégrateurs de cellules avancés

Dotez votre laboratoire de capacités avancées pour le traitement des échantillons grâce aux sonificateurs Branson série SFX. Depuis 1960, les sonificateurs Bransonic définissent les normes du secteur des laboratoires dans les domaines du dégazage de liquides, de l’accélération des réactions chimiques, de la préparation de liposomes et de la recherche sur le génome. De plus, vous pouvez désormais spécifier la quantité exacte d’énergie à appliquer à votre expérience. La capacité de contrôler cette variable essentielle n’est proposée par aucune autre technologie de désintégration ultrasonique de liquides.

Modèles de sonificateur

Fallback image

SONIFICATEURS SFX 150

Les homogénéisateurs et désintégrateurs de cellules par ultrasons Sonifier® de Branson sont des unités de laboratoire polyvalentes convenant à une vaste gamme d’applications de traitement des liquides.