Le soudage au laser des plastiques englobe des méthodes d’assemblage dépourvues de particules, offrant une esthétique et une liberté de conception exceptionnelles. Les soudures laser douces, exemptes de friction et de vibration, conviennent parfaitement à toutes les pièces simples ou contours 3D nécessitant des soudures nettes et précises. Emerson propose deux procédés de soudage au laser Branson : le Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr®, Soudage par transmission simultanée de lumière infrarouge) ou quasi-simultané, offrant évolutivité, cycles rapides et hauts rendements dans diverses applications.
Les procédés de soudage au laser des plastiques sont polyvalents, permettant l’assemblage de divers types de plastiques. Ils sont particulièrement adaptés aux applications de haute valeur nécessitant des soudures à l’aspect soigné et des temps de cycle courts. Ils s’accommodent efficacement aux formes complexes des pièces, aux légères déformations ou défauts, ainsi qu’aux composants déjà assemblés. Étant donné qu’ils ne génèrent ni mouvement ni vibration pendant le cycle de soudage, les soudages au laser sont parfaits pour assembler des pièces contenant des composants préassemblés, ce qui est souvent requis dans les domaines des dispositifs médicaux, de l’électronique et de montage de véhicules automobiles.
La machine de soudage au laser Branson GLX-1 répond à votre besoin de fabrication de micro/petites pièces en plastique, ainsi qu’à la demande croissante du secteur en matière d’automatisation et de capacités en IIoT (industrie 4.0). Le modèle GLX-1 utilise la technologie avancée de soudage par transmission simultanée de lumière infrarouge® (STTlr®) qui permet une plus grande liberté de conception et un débit de production accru, ainsi qu’une résistance et une qualité de soudure supérieures avec une vitesse et une flexibilité exceptionnelles.