Soudage par vibration de pièces de taille moyenne

Branson fait constamment progresser la technologie de soudage du plastique par vibration pour répondre aux besoins de ses clients de procéder à des assemblages complexes en grandes quantités.

Qu’est-ce que le soudage par vibration ?

Le soudage du plastique par vibration est une technologie à haute efficacité énergétique qui optimise la productivité sur les chaînes de montage. Idéal pour assembler de grandes pièces en plastique, des zones complexes, des objets multi-plans et des surfaces incurvées de formes variables, il s’agit d’une technologie courante dans l’automobile, la production d’appareils électroménagers et d’autres secteurs. La nouvelle technologie de soudure propre par vibration (CVT) Branson d’Emerson crée des soudures plus propres et avec moins de bavures et de particules que jamais auparavant.

Comment le soudage par vibration fonctionne-t-il ?

Instrument Cluster and Information Centers

soudage par vibration des plastiques

Le soudage par vibration est une solution d’assemblage capable de souder ensemble des pièces complexes, de forme irrégulière ou de grande taille.  Le soudage par vibration utilise l’Énergie thermique générée lorsqu’une partie est maintenue immobile tandis que l’autre partie est déplacée dans un mouvement linéaire en va-et-vient. La chaleur générée déclenche une fusion contrôlable à l’interface des pièces. Le soudage par vibration exige que la jonction des pièces supporte le mouvement relatif inhérent au procédé.

Soudage par vibration de pièces de taille moyenne

Fallback image

Machine de soudage par vibration Branson GVX-2H

Le modèle GVX-2H garantit un nouveau niveau de précision, de vitesse et d’uniformité lors du soudage par vibration. Ce modèle inclut les principaux ensembles d’options pour optimiser les performances.

Fallback image

Machine de soudage par vibration Branson Mini II

La machine de soudage par vibration Branson Mini II d’Emerson consiste en un système d’assemblage de plastique complet qui permet de souder des pièces thermoplastiques de petite taille ou de forme irrégulière.