Bouterollage à chaud

Solutions et technologie d’agrafage thermique pour pièces en plastiques complexes et fragiles

Technologie d’agrafage thermique pour applications spécialisées

La technologie d’agrafage thermique de Branson permet d’assembler des composants sur une pièce moulée en plastique. Le procédé d’agrafage permet d’assembler les matériaux sans vibrations. Il en résulte des surfaces de classe A sans dommages esthétiques. L’agrafage thermique Branson constitue une solution idéale pour les industries nécessitant l'assemblage de pièces en plastique sensibles, comme les secteurs de l’automobile, de l’électronique et médical.

Découvrir comment fonctionne l’agrafage thermique

Fallback image

Bouterollage à chaud

L’agrafage thermique aussi connu sous le nom d’agrafage thermoplastique consiste à assembler deux matériaux dissemblables entre eux. Lors de l’agrafage thermique, nous faisons appel à la technique de chauffage et de refroidissement localement pour élever la température des composants en plastique et permettre le reformage du plastique. Ce reformage peut être utilisé dans un large éventail d’applications.

 

Les applications vont de l’agrafage de bossages en plastique pour l’assemblage de panneaux de portières d’automobiles à l’assemblage de circuits imprimés et de boîtiers en plastique. Les avantages de cette technique comprennent l’absence de dommages dus aux vibrations, l’absence de particules, la possibilité d’agrafer des applications à revêtement métallisé et la possibilité d’agrafage dans les zones difficiles à atteindre ou d'accès difficile.

Machines d’agrafage thermique PulseStaker série GPX

Fallback image

Machine d’agrafage thermique portative Branson GPX PulseStaker

La plateforme Branson GPX PulseStaker est une technologie de rivetage par pulsation électrique qui permet un chauffage et un refroidissement instantanés. Le PulseStaker offre un niveau de sécurité élevé, une qualité de produit constante et permet de réaliser des économies d’énergie importantes. La technologie PulseStaker peut être mise en œuvre avec différents niveaux de sophistication en fonction des exigences du client.

Vidéos

video-media
Pulse Staker