Soudage des métaux par ultrasons

Nous apportons notre expertise pour des besoins de soudage efficaces et fiables de métaux dans les industries de l’automobile, de l’électronique, du chauffage, de la ventilation et de la climatisation etc.

Délicates ou durables : des systèmes de soudage par ultrasons pour vos applications

Le soudage par ultrasons est un procédé à semi-conducteurs qui crée des liaisons métallurgiques par frottement pour les métaux ferreux et non ferreux. Les systèmes et machines de soudage des métaux par ultrasons constituent une solution idéale pour le soudage des métaux non ferreux et répondent aux exigences de production des marques et des équipementiers dans les secteurs de l’automobile, du chauffage et de la climatisation, et de l’électronique. Les procédés économes en énergie éliminent la nécessité d’ajouter des matériaux ou des contaminants tels que des agents de flux, de la soudure, des solvants ou des connecteurs à sertir, réduisant ainsi les coûts des matériaux.

Grâce à des essais approfondis des matériaux et à un réseau mondial de laboratoires, notre soudage des métaux par ultrasons utilise la technologie la plus récente pour générer des collages stables qui peuvent résister à des conditions difficiles.

Principes de fonctionnement du soudage des métaux par ultrasons

Fallback image

Soudage des métaux par ultrasons

L’énergie des ultrasons est utilisée depuis des décennies pour assembler des matériaux métalliques. Dans le soudage par ultrasons de métaux, des matériaux dissemblables sont assemblés entre eux sans l’utilisation de chaleur appliquée ou de courant électrique passant à travers les composants.
 

L’énergie ultrasonique peut souder à travers les contaminants pour créer un joint propre tout en assurant une qualité et un contrôle accrus. Pour obtenir une étanchéité de haute qualité, une partie est maintenue immobile tandis que l’autre partie est comprimée sous une corne vibrante. Le matériau atteint un état plastique où les molécules se mélangent entre les deux parties, collant les matériaux.  

Soudeuses à ultrasons par points

Fallback image

Machine de soudage par points MWX100 Branson

La machine Ultraweld MWX-100 est la machine de soudage par point la plus polyvalente, offrant les plus hauts niveaux de flexibilité, d’efficacité et d’économie. Elle peut être facilement utilisée pour une large gamme d’applications de soudage des métaux non ferreux. Elle convient parfaitement au soudage précis d’ensembles délicats de métaux non ferreux de plus petite épaisseur tels que les batteries, les cellules photovoltaïques, les systèmes d’airbags pour automobiles, les condensateurs et autres composants essentiels.

Fallback image

Épisseur de câbles Branson GMX-W1

La machine de soudage Branson GMX-W1 permet de souder des câbles de façon fiable et rapide tout en assurant une maniabilité maximale. Son IHM conviviale et sa conception portable et ergonomique en font une solution facile à utiliser comme système en ligne ou sur table. Ce produit est conçu pour les faisceaux de fils de cuivre, bien que d’autres matériaux puissent être utilisables après essais et qualification.

Fallback image

Machine de soudage pour tubes métalliques Ultraseal 20 Branson

Les systèmes ultrasoniques Ultraseal viennent sceller de façon hermétique les tubes de cuivre et d’aluminium. En une seule opération, ils pincent, soudent et coupent les tubes chargés en moins d’une seconde. Les systèmes sont adaptés à l’automatisation afin de garantir de hauts niveaux d’efficacité et de productivité.