Épisseur de câbles Branson GMX-W1

La machine de soudage Branson GMX-W1 permet de souder des câbles de façon fiable et rapide tout en assurant une maniabilité maximale. Son IHM conviviale et sa conception portable et ergonomique en font une solution facile à utiliser comme système en ligne ou sur table. Ce produit est conçu pour les faisceaux de fils de cuivre, bien que d’autres matériaux puissent être utilisables après essais et qualification.
Fallback image

Spécifications

    Fréquence : 20 kHz

    Puissance de sortie : 4 000 W

    Actionnement : pneumatique

    Système de refroidissement : Air

    Type pneumatique : air propre et sec à 5,5 bar (80 psi)

    Fonctionnalités spéciales : Module de coupe

    Interface utilisateur : 22"Écran tactile capacitif

    Interface de données : USB, Ethernet

    Puissance d’entrée : 200~230 V monophasé, 25 A max

    Dimensions hors tout : 6,7" (l) x 7,9" (h) x 19,9" (L)