Chaque application industrielle de soudage de tissus et de textiles non tissés est différente et nécessite une compréhension approfondie du défi à relever, et de la technologie nécessaire pour le résoudre. Nos solutions de soudage par ultrasons pour les textiles et les tissus consomment peu d’énergie et éliminent le besoin de matériaux de base tels que la colle, les agrafes ou le fil.il. Que ce soit pour une application de produits médicaux jetables ou de couches jetables, vos problèmes sont résolus.
La technologie aux ultrasons pour textiles est adaptée aux produits médicaux professionnels, tels que les blouses, les masques et autres articles en textile non tissé, utilisés en milieu hospitalier où les éléments de plissage et d’assemblage doivent être parfaitement réalisés pour répondre aux exigences réglementaires en matière de contamination. Nos options basse fréquence pour le soudage haute vitesse et délicat nous permettent d’assembler des lingettes médicales multicouches, imprégnées de substances médicales, qui offriront un plus grand pouvoir absorbant et de meilleures caractéristiques de pureté.
Notre expérience en matière de soudage de textiles porte sur un large éventail de produits grand public. Nous proposons des options basse fréquence pour des articles tels que les couches conçues tant pour les nourrissons que les adultes. D’autres produits tels que les alèses, les balais de nettoyage, les housses de siège automobile haut de gamme et les sacs filtrants étanches bénéficient tous de la technologie à ultrasons pour créer des soudures durables, sans consommable ni risque de dommages matériels.