Machine de soudage au laser Branson™ série GLX-1

La machine de soudage au laser Branson GLX-1 répond à votre besoin de fabrication de micro/petites pièces en plastique, ainsi qu’à la demande croissante du secteur en matière d’automatisation et de capacités en IIoT (industrie 4.0). Le modèle GLX-1 utilise la technologie avancée de soudage par transmission simultanée de lumière infrarouge® (STTlr®) qui permet une plus grande liberté de conception et un débit de production accru, ainsi qu’une résistance et une qualité de soudure supérieures avec une vitesse et une flexibilité exceptionnelles.
Fallback image

Spécifications

    Énergie laser fournie à la ligne de soudure :  jusqu’à 500 W

    Actionnement :  servomoteur (version pneumatique disponible en option sur demande)

    Protocole de communication :  CANopen

    Commande de force :  Boucle fermée

    Plage de force :  ultra faible à élevée

    Interface de données :  OPC-UA, Ethernet/IP, USB (en option)