Générateur ultrasonique GCX Branson

Le générateur ultrasonique GCX Branson présente une gamme complète de fonctionnalités permettant de répondre à une grande variété d’exigences de nettoyage de précision. Utilisé sur un bac de nettoyage simple ou dans un système de nettoyage complètement intégré, le GCX permet un nettoyage de grande précision, de manière rapide, uniforme et économique.
Fallback image

Spécifications

    Configurations des éléments :  6, 12, 18, 24, 36, 48

    Tension d’entrée :  110 V, 208 / 230 V

    Puissance de sortie nominale :  50 W par élément

    Fréquence de sortie :  25 kHz, 40 kHz, 80 kHz, 120 kHz, 170 kHz

    Dimensions :  13,2 po (L) × 19,1 po (P) × 5,7 po (H)