Blocs d’alimentation d’automatisation Branson série DCX
La gamme de blocs d’alimentation d’automatisation Branson DCX offre la technologie d’alimentation à ultrasons la plus récente et un contrôle de procédé continu. Les circuits brevetés fournissent un grand avantage en termes de performances et d’uniformité, garantissant une plus grande productivité et un soudage de meilleure qualité. Les fonctionnalités avancées comprennent le mode énergie, une interface Web pour la commande à distance, la protection par mot de passe, les limites pour la qualité du soudage et un port de bus de terrain EtherNet/IP pour la commande à partir d’un automate programmable industriel ou sur un réseau pour la commande en temps réel.
Spécifications
Interface de données:USB, Ethernet, EtherNet/IP, Profinet