Actionneurs Polaris Branson

Les options Polaris Core & Advanced sont deux types d’actionneurs pneumatiques pouvant être sélectionnés afin de créer votre système Polaris configurable, idéal pour votre application et votre environnement de fabrication. La plate-forme de soudage par ultrasons Branson Polaris permet aux fabricants d’adopter une approche plus flexible, modulaire et maîtrisée pour l’assemblage des composants. Les actionneurs Polaris peuvent être utilisés soit comme systèmes d’automatisation, soit comme systèmes autonomes complets. Associez l’actionneur et l’alimentation électrique de votre choix à un ensemble configurable afin d’améliorer encore les fonctionnalités et d’adapter le système à votre application.

Alimentations Polaris : cliquez ici pour plus d’informations
The Polaris Core & Advanced are pneumatic actuator options designed for the Polaris Ultrasonic Welding System.

Spécifications

    Actionnement : pneumatique

    Modes de soudage : temps, énergie, puissance, détection de masse (terre), distance absolue & distance de flambage

    Taille du cylindre : 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm

    Interface utilisateur : écran tactile local, IHM sur PC

    Connectivité : Ethernet industriel, OPC UA, Ethernet, E/S utilisateur

    Alimentations compatibles : Polaris P2100 & Polaris 2200